Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank der kleinformatigen integrierten Stromregelung können der 13200C und der 23200C an Stellen angebracht werden, an die andere Beschleunigungsmesser nicht passen. Wählen Sie die Optionen bezüglich Bandbreite und Bereich, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind, um Beschleunigungen von ±10 g, ±15 g, ±20 g, ±25 g, ±30 g, ±35 g, ±40 g, ±50 g oder ±70 g auf einer oder zwei Achsen zu messen. Dank der hohen Wiederholgenauigkeit des integrierten Temperatursensors ist eine präzise Kompensation der Temperatureffekte möglich. Anhand der Ausrichtungsdaten auf dem beigefügten Kalibrierungszertifikat lassen sich Fehler bezüglich Querempfindlichkeit und Ausrichtung manuell korrigieren. Noch mehr Präzision bietet außerdem die Option C002, eine Versatzkompensation.  Die in einem Temperaturbereich von -40 bis +85 °C geprüften Beschleunigungsmesser bieten eine nominale maximale Ausgangsaussteuerbarkeit von ±2 Volt. Die Null-G-Ausgangsspannung beträgt nominal +2,5 Volt. Genaue Werte finden Sie in den im Lieferumfang enthaltenen Kalibrierungszertifikaten. Für Anwendungen, die abweichende Bereiche und/oder Bandbreiten erfordern, können kundenspezifische Versionen des 13200C und des 23200C bereitgestellt werden.

 

Vorteile

  • Präzisionsausrichtung
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich
  • Kalibrierungszertifikat enthalten
  • Selbsttest auf digitalen Befehl
  • Geringe Baugröße
  • Integrierte Stromversorgungsregelung
  • Geeignet für raue Umgebungen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

  • Erregerspannung (VDC) 8.5 – 36

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±10

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-400

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1, 2

  • Gewicht  35 g [ 1.225 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 10 – 70

  • Empfindlichkeit  100 mV/g, 133 mV/g, 200 mV/g, 28.6 mV/g, 40 mV/g, 50 mV/g, 57.1 mV/g, 67 mV/g, 80 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  28.6-200 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±2

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.