Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser FA101 ist in einem robusten Metallgehäuse verpackt und für einfache Handhabung sowie ein breites Spektrum an Umgebungsbedingungen konzipiert.  Außerdem steht er mit einem integrierten A1/A2-Modul mit interner Signalkonditionierung zur Verfügung. Als Entwickler und Hersteller von Sensoren verfügt FGP Sensors über langjährige Erfahrungen und Expertise, um Sensoren für spezielle Anwendungen und Testumgebungen anzupassen und/oder zu entwickeln. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Unsere Konditionierungselektronik kann den Sensor mit Spannung versorgen, das elektronische Signal verstärken und die Daten digital anzeigen. Ein betriebsbereites Messsystem wird formatiert, kalibriert und mit aufeinander abgestimmten Komponenten ausgeliefert und kann sofort eingesetzt werden.

Vorteile

  • Vollständiger Messbereich von ±2 g bis ±500 g
  • DC-Ansprechen
  • Integrierte Überlastanschläge
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±250, ±10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) .5 – 4.5, ±.1, ±5

  • Erregerspannung (VDC) 10, 10 – 30, 12 – 36, 14 – 36, ±15

  • Vollbereichs-Ausgangsstrom (mA) 4 – 20

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-100 bis 0-1250

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht 25 g [ .875 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Weitere

  • Nichtlinearität (%FSO) ±2

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 2 – 500

  • Empfindlichkeit  .032 mA/g, .08 mA/g, .16 mA/g, .32 mA/g, .8 mA/g, 1.6 mA/g, 3.2 mA/g, 8 mA/g, ±100 mV/g, ±2000 mV/g, ±20 mV/g, ±5000 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  .032-8 mA/g, ±20-±5000 mV/g

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.