Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Einheit verfügt über einen Vollbrückenausgang mit einem Temperaturbereich von 0 bis +50 ºC. Eine geringfügige interne Gasdämpfung sorgt für eine herausragende Stoßfestigkeit und einen flachen Amplituden- und Phasengang bis >4 kHz. Das Modell 64L erfüllt die SAE-J211-Standards für die Instrumentierung von Crashtest-Dummys.

Vorteile

  • DC-Ansprech-Beschleunigungsmesser 
  • Langlebiges Kabel, kleines Paket 
  • Querempfindlichkeit Achse 
  • SAE J2570-konform 
  • Piezoresistiver MEMS-Sensor
  • Bereiche von ±50 g bis ±6000 g
  • 2-10 V DC Anregung
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +121 °C
  • Rauscharmes Mantelkabel
  • Optionale Querempfindlichkeit von 1 %
  • <±25 mV Nullversatz

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±25

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1

  • Erregerspannung (VDC) 2 – 10

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-1400 bis 0-4500

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht 1 g [ .035 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Weitere

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50 – 6000

  • Empfindlichkeit  .15 mV/g, .1 mV/g, .4 mV/g, .9 mV/g, 2 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  .08-2 mV/g

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.