Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die mechanischen Überlastanschläge des 1207F gewährleisten einen hervorragenden Stoßschutz in anspruchsvollen Anwendungen.  Dieser Sensor bietet Messbereiche von 50 g bis 1000 g und einen Frequenzgang von bis 3000 Hz und kann in den testenden Fahrzeugen leicht an Stellen montiert werden, die schwer zugänglich sind.  

Vorteile

  • MEMS-DC-Ansprechen
  • Langlebiges Kabel
  • Geringe Kosten
  • Zuverlässige Leistung
  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ± 1000 g
  • 2-10 V DC Anregung
  • Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
  • ±40 mV-Ausgang bei Beschleunigung null
  • Robuste Zugentlastung
  • Mechanische Überlastanschläge

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Sensortyp  DC-Ansprech-Plug&Play-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1

  • Erregerspannung (VDC) 2 – 10

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±40

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-800 bis 0-4000

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht  3 g [ .105 oz ]

  • Material  Eloxiertes Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Schraube

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Weitere

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 100, 200, 500, 1000

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50 – 1000

  • Empfindlichkeit  .15 mV/g, .4 mV/g, .9 mV/g, 2 mV/g

  • Empfindlichkeitsbereich  .15-2 mV/g

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.