Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Bei der Verstärkerbox IB-ACH-01 handelt es sich um einen kostengünstigen Piezofolien-Verstärker. Die IB-ACH-01 wird direkt in den Steckverbinder gesteckt, der im Lieferumfang des ACH-01-03 Bausatzes enthalten ist. Aufgrund der unterschiedlichen Kabel ist als Schnittstelle zwischen den beiden Komponenten ein Adapter erforderlich, um die ACH- 01-02 oder ACH-01-04 verwenden zu können. 

Vorteile

  • Ausgelegt als Schnittstelle zum Beschleunigungsmesser ACH-01
  • 10-fache Verstärkung
  • Gepufferte Impedanz
  • 10-fache Verstärkung
  • Niederfrequenzfilter -3 dB bei 2 Hz fest
  • Hochfrequenzfilter +3 dB bei 30 kHz fest
  • Stromversorgung – eine 9-Volt-Batterie
  • Eingangsschnittstelle – FET für IB-ACH-01
  • Versorgungsstrom 4,0 mA
  • Batterielaufzeit von 80 Stunden
  • Unterspannungsabschaltung bei 7,2 V
  • Ausgangsimpedanz 100 Ohm 
  • BNC-Ausgangssteckverbinder 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Elektronisches Schnittstellenprodukt

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.