Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Eine direkte Kontaktkraft an der Oberseite der Edelstahl-Auslegerschnittstelle des SW100 erzeugt eine Dehnung des laminierten Piezo-Foliensensorelements (PFS). Bei dynamischer Dehnung erzeugt das PFS-Element ein Ausgangssignal, das den integrierten Transistor aktiviert, sodass die Arbeitsstromschaltung geschlossen wird. Einmal aktiviert, ähnelt die Schaltung dem Schließen eines Kontaktschalters, allerdings ohne die Unterbrechung, die bei Kontaktpunkten aufgrund von Korrosion, Rostfraß und Tanzeffekten normalerweise auftreten. Somit stellt der SW100 einen einzelnen digitalen Impuls bereit, der sich ideal zum Auslösen von digitalen Schaltkreisen und Signalverarbeitungen eignet. Dank der abgedichteten Bauweise, Elastizität und Zuverlässigkeit des PFS-Elements sowie der Rauschunterdrückungseigenschaften des Schaltkreises eignet sich der SW100 ideal für Anwendungen, die über Millionen von Schaltzyklen hinweg eine konsistente und zuverlässige Leistung erfordern.  

Vorteile

  • Aufprallerkennungs- und Tasteranwendungen
  • Digitaler Ausgang – Kontaktschluss
  • Robust
  • Lötbar
  • Piezo-Folientechnik
  • Keine Einstellungen während der Installation erforderlich
  • Abgedichtet gegenüber Feuchtigkeit, Staub und Rauch
  • So gut wie keine Wartungsanforderungen
  • Hohe Lebenserwartung von mehr als 10 Millionen Zyklen
  • Flaches Profil
  • Verfügbare Anpassungen bezüglich Leiterplatte und Ausleger für viele Anwendungen 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Element

  • Leistungsmerkmale  Mit Elektronik

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.