Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieser Ultraschallwandler weist eine nominale Mittelfrequenz von 3 MHz und einen äußerst niedrigen Q-Faktor von 1,3 auf (Airbacked, in PMMA).  Die elektrische Impedanz ist gut auf herkömmliche NDT-Instrumentierung (Pulsar/Empfänger) abgestimmt. Die Wiederholgenauigkeit zwischen Einheiten ist sehr hoch. Der Ultraschallwandler ist robust und passt sich perfekt an zylindrische Oberflächen wie Rohre oder Tankwände an. Als Haftmittel können Epoxyde, Transferkleber oder auch doppelseitige Klebebänder verwendet werden.  

Vorteile

NDT1-220K-Ultraschallwandler
  • Kostengünstig
  • Flexibles Format
  • Nominale Mittelfrequenz von 3 MHz
  • Verschiedene Gehäuse verfügbar
  • Hohe Bandbreite; niedrige Q-Leistung
  • Niedrige Impedanz

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Piezo-Foliensensortyp  Element

  • Leistungsmerkmale  Führungen, Streifen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFS0009

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten