Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Wird das Kabel gestaucht oder gedehnt, erzeugt dies eine Ladung oder Spannung proportional zur jeweiligen Beanspruchung.  Piezo-Kabel bietet in bestimmten Anwendungen zahlreiche Vorteile. Durch das koaxiale Design ist das Kabel selbstschirmend und somit auch in stark EMI-belasteten Umgebungen einsetzbar. Das Piezo-Kabel kann mithilfe von gewöhnlichen Koax-Spleißtechniken zu einem passiven Koax verspleißt werden. Es ist extrem robust und hält starken Belastungen stand. Aufgrund seines linearen Formats ist es ideal für die Überwachung großer Bereiche geeignet. Bei dieser Kabelkonstruktion werden zwei schmale Streifen PVDF-Folie in einer Helix um den inneren Leiter gewickelt, der aus einem versilberten Kupferlitzendraht vom Typ 20 AWG besteht. Anschließend wird das Kabel umflochten und mit extrudiertem hochdichten Polyethylen ummantelt. Das Kabel ist in kleinen Längen (Vielfache von 1 m) oder in großen, einzeln geschnittenen Längen und auf Trommeln gewickelt verfügbar. 

Vorteile

  • Piezo-Sensor mit Koaxialdesign
  • Abgeschirmte Bauweise
  • Ideal für lineare Anwendungen
  • Robust
  • Wasserdicht
  • Piezo-Folientechnik  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Kabel

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.