Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

HTF3000LF PVH-3.3 PCB-Module ermöglichen Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen in einem kleinen Komplettpaket. Dank ihrer äußerst geringen Größe lassen sie sich kostengünstig mechanisch montieren. Über die linearen Frequenzausgänge des Moduls ist eine direkte Schnittstelle mit einem Mikrocontroller möglich.

Vorteile

  • Eines der kleinsten Feuchtigkeits-/Temperaturmodule auf dem Markt 
  • RoHS-konform und für die meisten bleifreien Lötverfahren geeignet 
  • Stabiler, proportionaler Frequenzausgang bei einer relativen Feuchte von 0 bis 100 %
  • Bei einer relativen Feuchte von +/-55 % und 3,30 V DC innerhalb von +/-3 % kalibriert 
  • Qualitativ hochwertiger Thermistor 
  • Stabile Temperatureigenschaften 
  • Hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Digital

  • Produkttyp  RHT

Elektrische Kennwerte

  • Nennwiderstand bei 25 °C (kΩ) 10

  • Versorgungsspannung (VDC) 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebsbereich Feuchtigkeit (%RH) 0 – 100

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Empfindlichkeit (Hz/%RH) -12

Weitere

  • Reaktionszeit (seconds) 10

  • Genauigkeit (%RH) ±3

  • Toleranz β-Wert (%) 1

  • β-Wert B25/100  3380

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.