Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unser Raychem OHVT-C Hochspannungsendverschlüsse aus Verbundstoff sind für Spannungen bis zu 245 kV und für den Betrieb unter schwierigen Umweltbedingungen ausgelegt.
Unser Raychem OHVT-C Hochspannungsendverschlüsse aus Verbundstoff ist mit polymerisolierten Kabeln unterschiedlicher Bauart hinsichtlich Abschirmung und Metallmantel kompatibel. Es sind Isolatorgehäuse aus Verbundwerkstoff oder Porzellan mit unterschiedlichen Kriechwegstrecken verfügbar, die an die Umwelt- und Kundenanforderungen angepasst werden können. Unsere Hochspannungsendverschlüsse aus Verbundstoff für den Außenbereich sind nach den folgenden Normen ausgelegt: IEC-60840, IEC-62067, IEC-60815, IEEE-48, IEEE-1313.
Der Kabelschuh ist für alle gängigen Leiter aus Aluminium oder Kupfer geeignet. Das flexible Doppelabdichtungssystem ist montagefreundlich und gewährleistet einen dauerhaften Schutz vor Umwelteinflüssen der Aufsatzmontage. Der Übergangsbereich zwischen Anschlussbolzen und Kabelisolation wird mithilfe eines ölbeständigen Bandes und mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet.
Die Montage unserer Raychem OHVT-C Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich aus Verbundstoff muss von einem geschulten Monteur mit herkömmlichen Werkzeugen durchgeführt werden.
Wichtige Leistungsmerkmale
Druckdichtes und leichtes Verbundstoffgehäuse
Vorgefertigte und werksseitig getestete Silikonkautschuk-Spannkegel
Die Montage des Anschlusses erfordert keine speziellen Werkzeuge.
Unsere ölgefüllten Raychem OHVT-C Endverschlüsse für den Außenbereich sind dank einer begrenzten Anzahl von Komponenten einfach zu montieren. Sie werden als gebrauchsfertige, mit Isolierflüssigkeit gefüllte Endverschlüsse geliefert, die keine Vorwärmung erfordern. Sie sind auch mit zusätzlichen Funktionen erhältlich, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen, einschließlich Lichtwellenleiter, Teilentladungserkennung und Mantelspannungsbegrenzer. Schauen Sie sich unser Video an, um mehr über die Montage unserer OHVT-C Endverschlüsse bis 245 kV zu erfahren.
Hochspannungsendverschlüsse aus Verbundstoff für den Außenbereich
Frage: Mit welchem Kabeltyp sind die Raychem Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich OHVT-C von TE Raychem kompatibel?
Antwort: Unsere Raychem Hochspannungsendverschlüsse für den Außenbereich sind herstellerunabhängig mit polymerisolierten Kabeln kompatibel und können hinsichtlich der für verschiedene Kabelkonstruktionen erforderlichen Erdung angepasst werden.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Stromkabel-Endverschluss – Technologie Kaltschrumpfprodukt