Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

VORTEILE

  • Hermetische Glasabdichtung
  • Widerstand 2.252 Ohm bis 30 kOhm bei 25 °C
  • Austauschbarkeit ±0,05 °C
  • Ausgezeichnetes Hochtemperaturverhalten
  • Hervorragende Langzeitstabilität
  • Hohe Empfindlichkeit
  • RoHS-konform  

ANWENDUNGEN

  • Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Temperaturen 
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Model Number  Glass 46000 Series Thermistor Series

  • Tolerance β-Value with unit as % (%) ± .5

  • Sensortyp  NTC-Thermistor

Sonstige Eigenschaften

  • Wire Connection  Open End

Abmessungen

  • Drahtlänge 76 mm [ 2.964 in ]

  • Durchmesser 3.2 mm [ .125 in ]

  • Länge 76 mm [ 2.964 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Tolerance Resistance (%) ± .94

  • Umgebungstemperaturbereich -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • T_ref for Resistance (°C) 25 °C

  • Temperature Accuracy (°C) ± .2 from 0 – 70

Betrieb/Anwendung

  • Wire/Cladding Connection  32 AWG (.2mm) Gold Plated Dumet wire

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Glas radial diskret

Weitere

  • Tolerance Class  Range

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.