Übersicht

Vorteile

  • Widerstand von 2,2 bis 10.000 Ohm bei +25 ºC
  • Bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit
  • 32-AWG-Alloy-180-Zuleitungen
  • Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
  • Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C
  • RoHS-konform

Anwendungen

  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Ösophageale Katheter
  • Hautsensoren
  • Orale und rektale Fühler
  • Pharmazeutische Fertigungsanlagen
  • Messung, Regelung und Kompensation der Temperatur  

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Modellnummer  GA10K3A1AM, GA10K4A1AM, GA2.2K3A1AM

  • Sensortyp  NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung

  • Toleranz β-Wert (%) ±.32

Signalmerkmale

  • Beta-Wert 25/85 (K) 3694, 3976

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtverbindung  Offenes Ende

Abmessungen

  • Drahtlänge (mm) 76

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) (kΩ) 2.252, 10

  • Umgebungstemperaturbereich (°C) -40 – 90

  • T_ref für Widerstand (°C) 25

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ±.05 von 32 bis 44

  • Maximale Temperatur  90 °C [ 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Draht-/Hüllenverbindung  32 AWG (.2 mm), Legierung 18. Verzinnt

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Epoxyd radial diskret

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.