Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

VORTEILE

  • Austauschbarkeit
  • Bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit
  • Schnelles Ansprechen
  • Alloy-Zuleitungen für reduzierte thermische Leitfähigkeit („Stieleffekt“)
  • Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
  • Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C

ANWENDUNGEN

  • Temperaturerfassung, -steuerung und -kompensation
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Einbau in Sonden für die unterschiedlichsten Anwendungen
  • Allgemeine Instrumentierungsanwendungen 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Modellnummer  GA3K3A1i

  • Toleranz β-Wert mit % als Einheit (%) .3

  • Sensortyp  NTC-Thermistor

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtverbindung  Offenes Ende

Abmessungen

  • Drahtlänge  76 mm [ 2.964 in ]

  • Durchmesser  2.4 mm [ .094 in ]

  • Länge  76 mm [ 2.964 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei Bezugstemperatur) (kΩ) 3

  • Umgebungstemperaturbereich  125 °C [ 257 °F ]

  • T_ref für Widerstand (°C) 25 °C

  • Temperaturgenauigkeit (°C) ± .1 von 0-70

Betrieb/Anwendung

  • Draht-/Hüllenverbindung  30 AWG Versilbertes Kupfer, Weiß TFE-isoliert .024 Zoll Außendurchmesser

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Epoxyd radial diskret

Weitere

  • Toleranzklasse  Bereich

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.