Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Er ist geeignet für Anbindungen in Energieverteilernetzen sowie in On- und Offshore-Windkraftanlagen.  Er deckt alle Querschnitte von 25 bis 300 mm² ab und hat somit einen sehr breiten Anwendungsbereich. Durch die kompakte Bauweise benötigt der Kabelabzweigschrank nur sehr wenig Platz. Die Vollmetallverkapselung gewährleistet einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

Der Mittelspannungs-Kabelabzweigschrank eignet sich für den Anschluss von allen geschirmten steckbaren Raychem Kabelanschlüssen Typ RSTI, Koppelsteckern Typ RSTI-CC sowie Überspannungsableitern Typ RSTI-CC-SA. Kapazitive Prüfpunkte sind leicht zugänglich, so dass die Spannung unkompliziert gemessen und die Ausrüstung vor möglicher Überspannung geschützt werden kann. Die Fähigkeit zur Überwachung und Erkennung von Spannung sorgt für eine zuverlässige und sichere Funktionsweise innerhalb des elektrischen Systems.
Normen: geprüft gemäß der Norm CENELEC HD 629.1 S2 für Kabelgarnituren, die BS, VDE und weitere internationale Spezifikationen beinhaltet. Der Kabelabzweigschrank mit integrierter Bodenplatte erfüllt die Schutzart IP66 und ist vollständig vor Wasser- und Staubeintritt geschützt.

Wichtige Eigenschaften

  • Anwendung für Anbindungen in Energieverteilernetzen sowie in On- und Offshore-Windkraftanlagen.
  • Verzweigungspunkt für Querschnittkombinationen von 25 bis 300 mm²
  • Vollmetallverkapselung
  • Leicht zugängliche kapazitive Prüfpunkte
  • Überwachung und Erkennung von Spannung
  • Getestet gemäß CENELEC HD.629.1 S2:2006 +A1:2008 – Schutzgrad IP66 mit integrierter Bodenplatte

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Gleichspannungsfestigkeit (kV) 76

Abmessungen

  • Kabelanschluss  Pressverbinder, Schraubverbinder

Weitere

  • Produktverfügbarkeit  EMEA

  • Schutzklasse  IP66, Keine Klasse

  • Anwendung  Keine Erdverlegung

  • Wechselspannungsfestigkeit (kV) 57

  • Kurzschlussstrom (kA/1s) 22

  • Stoßspannungsfestigkeit (kV) 125

  • Material  Edelstahl, Mild Steel

  • Boxabmessungen (L x H x B) (mm) 670 x 1150 x 435

  • Gewicht (kg) 55

Literatur

Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.