Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

KMY/KMZ Sensoren sind empfindlich und weisen fast keine Hysterese auf. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z. B. für Magnetfeldmessungen, Drehzahlmesser, Näherungserkennung sowie Positionsmessungen. Ein einachsiges lineares Magnetfeld (in y-Richtung) erzeugt ein lineares Ausgangssignal innerhalb des angegebenen Magnetfeldbereichs. Der Sensor ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Sensortypen KMY 20 M, KMY 21 M und KMZ 20 M verfügen über integrierte Magnete, die an der Sensormatrize für ein Hilfsmagnetfeld (in x-Richtung) sorgen, das ein unregelmäßiges Umkehren der magnetischen Domänen verhindert. 

Vorteile

  • Hochempfindlicher Ausgang proportional zur Magnetfeldstärke 
  • Äußerst niedrige Hysterese und rauscharm
  • Äußerst zuverlässig
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +150 °C
  • Mit internem Magnet/ohne internen Magnet 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Magnetischer Kleinfeldsensor

Elektrische Kennwerte

  • Typische Arbeitsspannung (V) 5

  • Typischer mittlerer Strom (mA) 3

Verwendungsbedingungen

  • Abtastbereich (kA/m) -3 – 3

  • Betriebstemperatur -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Signalausgabe  Passiv Analog

  • Typische Signalamplitude (mV/V) 10

Verpackungsmerkmale

  • Paket  SOT223

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.