Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der digitale Positionssensor IC KMA36 vereint in einem kleinen TSSOP Standardgehäuse das magnetoresistive Sensorelement mit einem Analog-Digital-Wandler und der Signalverarbeitung. Mithilfe der AMR-Technik (Anisotropic Magneto Resistive) kann der KMA36 über 360° präzise und kontaktlos den Magnetwinkel eines externen Magneten sowie die inkrementelle Position eines Magnetpolstreifens mit einer Pollänge von 5 mm ermitteln. Seine Ruhe- und Energiesparmodi sowie die automatischen Aktivierung über SPI machen den KMA36 zur idealen Lösung für viele Batterieanwendungen. Die Positionsdaten können über einen PMW- oder einen digitalen Zweileiter-Kommunikationsbus (SDA, SCL) übermittelt werden. Mithilfe der programmierbaren Parameter dieses digitalen Positionssensors kann der Anwender eine große Bandbreite an Konfigurationen abrufen, um ein Maximum an Flexibilität und Funktionsumfang zu gewährleisten.

Vorteile

  • Kontaktlose, absolute Winkelmessung über 360° (180°) 
  • Programmierbare Auflösung von bis zu 13 Bit (0,04 Grad) 
  • Äußerst niedrige Hysterese 
  • Modus für hohe Genauigkeit 
  • Inkrementeller Modus 
  • Linearer Modus 
  • Energiesparmodus 
  • Standard-SPI-Schnittstelle (Uhr mit bis zu 2 MHz)
  • Ruhemodus und automatische Aktivierung über SPI 
  • Kleines, bleifreies Gehäuse (TSSOP20) 
  • RoHS-konform 
  • Für Anwendungen in rauen Umgebungen 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  Kontaktloser Dreh- und Linearer Wertgeber

Elektrische Kennwerte

  • Typische Arbeitsspannung (V) 3 – 5.5

  • Typischer mittlerer Strom (mA) 10 – 30

  • Strom im Ruhezustand (mA) 1.2

Verwendungsbedingungen

  • Abtastbereich (°) 0 – 180, 0 – 360

  • Betriebstemperatur  -25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Datenaktualisierungsrate (Hz) 24 – 720

Verpackungsmerkmale

  • Paket  TSSOP20

Weitere

  • Auflösung (bit) 13

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.