Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das Modell 85 mit Konstantspannung zur Vakuummessung ist ein medienverträglicher, piezoresistiver Silizium-Drucksensor mit kleinem Profil in einem Gehäuse aus Edelstahl 316L.
Der Drucksensor wird in einem schweißbaren Gehäuse oder mit einer Reihe von Schraubanschlüssen wie 1/4" und 1/8" NPT, 1/4 BSP sowie kundenspezifischen Prozessanschlüssen angeboten. Das Modell 85 mit Konstantspannung zur Vakuummessung ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur.
Vorteile
316L SS-Drucksensor
Kleines Profil
0-100 mV-Ausgang
Vakuummessungen
Temperaturkompensiert
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Pressure Sensor Type Media Isolated mV Output Pressure Sensors