Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der 85BC wird in einem schweißbaren Gehäuse oder mit einer Reihe von Einschraubgewinden wie 1/4 und 1/8 NPT, 1/4 BSP sowie kundenspezifischen Prozessanschlüssen angeboten.  Der 85BC ist eine kostengünstige Lösung ohne Stiftleiste für OEM-Anwendungen, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. Mithilfe eines zusätzlichen lasergetrimmten Widerstands können ein externer Differenzialverstärker geregelt und eine Austauschbarkeit bei der Spanne von ±1 % erzielt werden.

In den Datenblättern für die 85 Modelle ohne Kompensation und mit Konstantspannung finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 85.  

Vorteile

  • Geringe Kosten 
  • Edelstahl 316L 
  • Paket mit 13 mm Durchmesser 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Relativ und Absolut 
  • Großer kompensierter Temperaturbereich
  • Schweißbar sowie Prozessschraubanschlüsse
  • Kompensierter Temperaturbereich von -20 ºC bis +85 ºC
  • Austauschbare Spanne von 1,0 % (dank Widerstand für die Verstärkungseinstellung)
  • Festkörper-Zuverlässigkeit
  • Nichtlinearität des Drucks von
  • ±0,3 % 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Medienisolierte Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Typ  Absolut, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel, Kabel mit Steckverbinder

  • Druckanschluss/-armatur  1/4-18 NPT (5/8 Sechskant), 1/4-18 NPT (7/8 Sechskant), 1/4-19 BSP (3/4 Sechskant), 1/4-19 BSP (7/8 Sechskant), 1/8-27 NPT (5/8 Sechskant), 1/8-27 NPT (7/8 Sechskant), 7/16-20 UNF (7/8) Sechskant, Schweißbar (kein Gewinde)

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Betriebstemperatur  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Abmessungen  Durchm. 15.85 x 7.9 mm [ Durchm. .624 x .31 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1, 2, 4, 7, 12, 18, 28

  • Druck (psi) 15, 30, 50, 100, 300

Betrieb/Anwendung

  • Überdruck  2X

  • Ausgang/Bereich  100mV

Verpackungsmerkmale

  • Paket  Prozessarmaturen mit Gewinde, Schweißbar

Weitere

  • Nichtlinearität (%) ± .3

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.