Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

AMP MCP Steckleisten sind für Leiterplatten-anwendungen geeignet, in denen hohe Vibrationen auftreten.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stecksockeltyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leiterplatte

  • PCB-Steckverbindermontagetyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Gemischte und Hybrid Stiftleisten  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154

  • Anzahl von Positionen  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154

  • Zeilenanzahl  3, 4

  • Montageausrichtung für Leiterplatte  Horizontal, Vertikal

  • Abschnittsanzahl  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 24

  • Nominalspannungs- Architektur (V) 12, 24

  • Nennspannung (max.) (VDC) 36

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, Z

  • Primäre Produktfarbe  Braun, Lila, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Flachkontaktdicke (mm) .6, .63, .64, .8

  • Flachkontaktdicke (in) .023, .024, .025, .031

  • Flachkontaktbreite (mm) .63, 1.5, 2.8, 3, 5.8

  • Flachkontaktbreite (in) .024, .059, .11, .118, .228

  • Kontaktgröße  .63mm, 1.5mm, 2.8mm, 3mm

  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts  Silber, Zinn

  • Kontakttyp  Flachstecker

Klemmenmerkmale

  • Verbindungsmethode für Leiterplatte  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Typ der Gegensteckarretierung  Verriegelungsschnittstelle

  • Art der Leiterplattenmontage  Lötendstück, Montagebohrung

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Gegensteckarretierung  Mit

  • Art der Steckverbindermontage  Leiterplatten-Befestigung

  • Gegensteckführung  Mit

  • Montageausrichtung der Leiterplatte  Mit, Ohne

  • Arretierung für Leiterplattenmontage  Mit, Ohne

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Raster (mm) 2.5, 3, 3.5, 4, 5

  • Raster (in) .098, .118, .138, .157, .196, .197

Abmessungen

  • Profilhöhe von Leiterplatte (mm) 20.7, 26.2, 31.2

  • Profilhöhe von Leiterplatte (in) .814, 1.031, 1.22

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063

  • Steckverbinderbreite (mm) 20.3, 24.2, 31, 34.85

  • Steckverbinderbreite (in) .791, .953, 1.22, 1.37

  • Steckverbinderlänge (mm) 132.7, 26, 31, 36, 37.7, 41, 46, 51

  • Steckverbinderlänge (in) 1.024, 1.221, 1.417, 1.48, 1.484, 1.614, 1.811, 2.008, 5.22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100, -40 – 120, -40 – 140

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212, -40 – 248, -40 – 284

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  6, 45, 112, 168, 450

  • Verpackungsmethode  Carton, Einzelausführung, Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M4599-H342

Literatur

 TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.