Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp  Abdeckung, Abdeckungssatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl von Positionen  18, 25, 36

  • Kompatibel mit dem Steckverbindercode  A, B, C, D, F

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Grau, Grün, Lila, Orange, Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PBT GF

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 120, -40 – 130

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 248, -40 – 266

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  900, 1000

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M4599-B128

Literatur

AMP MCP, TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken.