Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Ja

  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an  Leitungen und Kabel

  • Produkttyp  Steckverbinderkit

Elektrische Kennwerte

  • Arbeitsspannung (VDC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Außengehäusebeschichtung  Nickel

  • Außengehäuse-Basismaterial  Messing

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Steckverbindermontage  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Polarisierungscode  A

  • Typ der Gegensteckführung  Kodiert

  • Gegensteckarretierung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • IP-Staubschutzklasse  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

  • Haltbarkeitsklassifizierung (Cycles) 250

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Kundendienst möglich  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M1-P489C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten