Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Messtaster sind luft- und federunterstützte LVDTs (lineare variable Differentialtransformatoren) mit linearen Präzisionslagern und interner Konditionierungselektronik.  Die GCD-AE Serie wird mit einem Nennstrom von ±15 V DC betrieben und bietet einen äußerst linearen und rauscharmen Ausgang von ±10 V DC. Diese robusten Messtaster ermöglichen Messungen über Hubbereiche von ±1,27 mm bis ±25,4 mm. Eine abnehmbare schwarz verchromte Spitze aus gehärtetem Werkzeugstahl wird am Arbeitsteil fixiert (4-48UNF-2A). Die interne Konstruktion verhindert, dass der Kern und die Welle bei ihrer längsseitigen Bewegung rotieren. Der integrierte elektrische Steckverbinder (geschweißt) ermöglicht eine einfache Installation sowie den Austausch eines defekten Kabels unter Beibehaltung des Sensors. Installation und Einstellung erfolgen mithilfe eines ½-20-Montageaußengewindes und der beiden Kontermuttern, die jeder Einheit beiliegen. 

Vorteile

  • Luftunterstützt
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse
  • Wiederholbarkeit von 0,6 µm
  • IEC IP68-Einstufung bis 70 bar
  • Lange Hubbereiche bis ±25,4 mm
  • Gehärtete Kontaktspitze aus Werkzeugstahl
  • Hoher Seitenlastwiderstand
  • Lange Zykluslebensdauer

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) ±15

  • Analogausgang  ±10 V

  • Elektrische Verbindungen  PT02A-10-6P

Sonstige Eigenschaften

  • Formfaktor  Zylindrisch

  • Federbelastet  Federbelastet

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Gehäusedurchmesser 19.05 mm [ .75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur 0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

  • Umweltspezifikationen  Druck von 1,000 psi

Industriestandards

  • IP-Schutzart  68

  • Industriestandards  RoHS

Weitere

  • Volle Wegbereiche (mm) ±1.27, ±12.7, ±25.4, ±3.17, ±6.35

  • Volle Wegbereiche (in) ±.05, ±.125, ±.25, ±.5, ±1

  • Linearität (% of Span) ±.25

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.