Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Elektrische Kennwerte
-
Linearer Positionssensor – LVDT/LVIT Versorgungsspannung (V)
10.5 – 28
-
Analogausgang
4 – 20 mA
-
Elektrische Verbindungen
Klemmleiste
Sonstige Eigenschaften
-
Linearer Positionssensor – LVDT/LVIT Formfaktor
Zylindrisch
-
Federbelastet
Separater Kern
Gehäusemerkmale
-
Linearer Positionssensor – LVDT/LVIT Gehäusematerial
Aluminium
-
Gehäusedurchmesser
26.67 mm [ 1.05 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Industriestandards
-
IP-Schutzart
IP65
-
Industriestandards
RoHS
Weitere
-
Volle Wegbereiche (mm)
±12.7, ±127, ±25.4, ±254, ±50.8, ±6.35
-
Volle Wegbereiche (in)
±.25, ±.5, ±1, ±10, ±2, ±5
-
Linearität (% of Span)
±.5, ±.5 – ±1.25
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0039