Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Shielded Cable
Elektrische Kennwerte
-
Supply Voltage Range (V)
-15 – 15
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Federbelastet
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
19.05 mm [ 0,75 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Weitere
-
Linearity Error (Full Range) (%)
±.25
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-LVDT0032