Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

In den stiftförmigen Messtastern der BBP- und BBT-Produktfamilie von Macro Sensors sitzt ein gehärteter und geschliffener nichtdrehender Messschaft passgenau in einer geraden Kugellagerschiene, die radiale Auslenkungen und Belastungen absolut minimiert. Dies führt zu einer außerordentlichen Wiederholgenauigkeit der Taster von 0,15 μm. Ein Ende des Messschafts ist an den Kern eines reibungsfreien LVDT-Sensor gekoppelt, der eine Ausgangsspannung erzeugt, die sich linear-proportional zur Position des Messschafts verhält. Durch die Verwendung eines LVDT für die Messschaftverschiebung werden zusätzliche Fehlerquellen durch Messumformer aufgrund von Reibung, Haftreibung oder mechanischer Hysterese beseitigt. 

Vorteile

  •  Die ultrapräzise gerade Kugellagereinheit bietet eine Wiederholgenauigkeit von 0,15 μm. 
  • Durchmesser nach Industriestandard von 9,5 mm und 8,0 mm 
  • Größen und Bereiche gemäß Industriestandard 
  • Herausragende Lebensdauer: 200 Million Zyklen 
  • Niederdruckversionen mit luftunterstütztem Ausfahren/federunterstütztem Zurückfahren verfügbar (BBP 375-A und BBT 375-A) 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 3

  • Elektrische Verbindungen  Führungen

Signalmerkmale

  • Anregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Federbelastet  Federbelastet

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Gehäusedurchmesser (mm) 8, 9.52

  • Gehäusedurchmesser (in) .315, .375

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur  -10 – 80 °C [ 14 – 176 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  65

Weitere

  • Volle Wegbereiche (mm) ±.508, ±1.02, ±2.54, ±5.08

  • Volle Wegbereiche (in) ±.02, ±.04, ±.1, ±.2

  • Linearität (% of Span) ±.5

Literatur

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.