Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese hermetisch abgedichteten AC-LVDTs verfügen über eine UL- und ATEX-Zulassung, und obwohl sich diese Einstufungen auf einen gemeinsamen LVDT beziehen, gilt jede dieser Zulassungen für spezifische Betriebsanforderungen. Die LVDT-Wegsensoren der HLR 750 Serie sind in Messbereichen von ±1 bis ±10 Zoll verfügbar und bieten eine hohe Auflösung, eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit sowie eine niedrige Hysterese (normalerweise besser als 0,01 % des gesamten Messbereichs für jeden Ausgang). Der maximale Linearitätsfehler dieser Sensoren beträgt ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs. Die Sensoren bestehen vollständig aus Edelstahl zum Schutz vor rauen Umgebungen. Zudem weisen sie ein Design mit Durchgangsbohrung auf, das Zugriff auf ein oder beide Enden des LVDT-Kerns bietet, sodass eine bessere mechanische Abstützung und Kernführung sowie eine leichtere Reinigung in Umgebungen mit Staub und Schmutz ermöglicht werden. Die Anschlussdrähte von HLR-LVDTs treten durch einen radial montiertes 1/2-14 NPT-Außengewindestück heraus, um das Anschließen an eine Leitung oder ein explosionssicheres Gehäuse zu vereinfachen. 

Vorteile

  • UL-/ULc-, ATEX-Zulassung 
  • Bereiche von ±1 bis ±10 Zoll 
  • Alle Teile aus Edelstahl
  • 1/2"-Anschlussstück

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 3

  • Elektrische Verbindungen  Führungen

Signalmerkmale

  • Anregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Federbelastet  Separater Kern, Separater Kern

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Gehäusedurchmesser  19.05 mm [ .75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (°C) -28 – 100, -28 – 150, -55 – 200

  • Betriebstemperatur (°F) -67 – 392, -20 – 212, -20 – 302

Industriestandards

  • IP-Schutzart  68

  • Industriestandards  UL/ATEX Klasse 1, Abt. 1

Weitere

  • Volle Wegbereiche (mm) ±101.6, ±127, ±152.4, ±190.5, ±25.4, ±254, ±50.8, ±76.2

  • Volle Wegbereiche (in) ±1, ±10, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7.5

  • Linearität (% of Span) ±.25

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.