Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die außergewöhnliche Zuverlässigkeit des SI 750 ist das Ergebnis von Fertigungsprozessen und Montagetechniken, die von Macro Sensors über viele Jahre hinweg bei der Fertigung von LVDT-Sensoren entwickelt und optimiert wurden.  Das Gehäuse aus Edelstahl fungiert als magnetische Abschirmung, um die Auswirkungen externer AC-Magnetfelder zu reduzieren. Die Abdichtung erfüllt die IEC-Norm IP-62. Die SI 750 Serie ist in Standardbereichen von 25 mm bis 500 mm verfügbar und weist einen maximalen Linearitätsfehler von ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs auf. Dabei wird eine statistisch optimale Gerade verwendet, die von der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet ist. 

Vorteile

  •  Standardmessbereiche von 25 mm bis 500 mm
  • Eingang/Ausgang von 4-20 mA
  • Nichtlinearität von ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs oder besser
  • Durchmesser nach Industriestandard von 19 mm
  • Design mit Durchgangsbohrung
  • Abgedichtet gemäß IEC IP-62 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (V) 10 – 28

  • Analogausgang  4 – 20 mA

  • Elektrische Verbindungen  Führungen

Sonstige Eigenschaften

  • Federbelastet  Separater Kern, Separater Kern

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Gehäusedurchmesser 19.05 mm [ .75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  61

Weitere

  • Volle Wegbereiche (mm) 101.6, 152.4, 25.4, 254, 50.8, 508

  • Volle Wegbereiche (in) 1, 10, 2, 4, 6

  • Linearität (% of Span) ±.1, ±.25

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.