Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

VORTEILE

  • Außen zu montieren
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters
  • Durchführungsdichtung aus Silikon
  • Einfache Installation
  • Messung von hohem oder niedrigem Füllstand, einpoliger Umschalter
  • Geeignet für ein breites Spektrum an Flüssigkeiten
  • Optionale Schnittstelle verfügbar
  • Material Polypropylen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • SG schwimmend  .68

Sonstige Eigenschaften

  • Befestigung  Von oben steckbar, Von unten steckbar

  • Material  Mit Glas gefülltes Polypropylen

  • Dichtungsmaterial  Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  C

Abmessungen

  • Kabellänge .5 m [ 1.64 ft ]

Weitere

  • Medium/Flüssigkeit  Wasser

  • Montage  M16 Extern

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.