Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

VORTEILE

  • Innen oder außen zu montieren
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters
  • Dichtungsscheibe/Durchführungsdichtung aus Nitril
  • Einfache Installation
  • Messung von hohem oder niedrigem Füllstand, einpoliger Umschalter
  • Geeignet für ein breites Spektrum an Flüssigkeiten
  • Optionale Schnittstelle verfügbar
  • Material Nylon 6.6

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • SG schwimmend  .74

Sonstige Eigenschaften

  • Befestigung  Von oben steckbar, Von unten steckbar

  • Material  Mit Glas gefülltes Nylon 66

  • Dichtungsmaterial  Nitril

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  C

Abmessungen

  • Kabellänge  .5 m [ 1.64 ft ]

Weitere

  • Medium/Flüssigkeit  Alkohol, Kraftstoff, Öl

  • Montage  M16 Intern/Extern

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.