Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Interne Befestigung
  • Zuverlässigkeit eines Reedschalters
  • Dichtungsscheibe aus Silikon
  • Einfache Installation
  • Messung von hohem oder niedrigem Füllstand, einpoliger Umschalter
  • Je nach Drehung um 180° Schließer oder Öffner
  • Geeignet für ein breites Spektrum an Flüssigkeiten
  • Optionale Schnittstelle verfügbar
  • Polyphenylenmaterial

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • SG schwimmend  .65

Sonstige Eigenschaften

  • Befestigung  Seitlich steckbar

  • Material  Mit Glas gefülltes Polypropylen

  • Dichtungsmaterial  Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  C

Abmessungen

  • Kabellänge  .5 m [ 1.64 ft ]

Weitere

  • Medium/Flüssigkeit  Wasser

  • Montage  M16 Intern

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.