Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Lineares Potenziometer für industrielle Anwendungen
MEAS
|
MEAS CLWG
Unsere Positionswandler der CLP-Serie wurden speziell für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen entwickelt. Ihre Leistung in puncto Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Lebenserwartung und einfache Montage ist herausragend.
Dank Betätigungsstange mit Doppellager, Drehzapfenköpfen ohne Spielraum und einem herausragenden Wischersystem bietet die CLWG-Serie ausgezeichnete Linearität und Leistung. Sie ist mit vollen Hubbereichen von 0-75 bis 0-750 mm erhältlich.
Vorteile
Absolute lineare Position bis 750 mm
3k bis 10k Ohm
Hochzyklus, industrielle Automatisierung, Tests und Robotikanwendungen
IP65-Schutz
M12-Steckverbinder
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Gehäusematerial AL
Produkttyp Potenziometer
Elektrische Kennwerte
Linearer Weggeber – Widerstand des Potenziometers (kΩ)3, 5, 10