Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Modulare LIGHT-N-LOK Klinkenbuchsen mit 2 und 3 Positionen verwenden Poke-In-Endverschlüsse für eine einfache Montage. Kompakte Bauweise für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Vier verschiedene Farben ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.
Modulare LIGHT-N-LOK Klinkenbuchsen mit 2 und 3 Positionen verwenden Poke-In-Endverschlüsse für eine einfache Montage. Kompakte Bauweise für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Vier verschiedene Farben ermöglichen eine einfache Kennzeichnung.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
Steckverbindersystem Draht-an-Draht
Abdichtbar Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel