Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Einzelleiterkabel führen während des Betriebs Wechselströme und induzierte Spannungen im Metallmantel des Kabels. Diese Ströme können je nach Mantelbeschichtung Ausgleichströme verursachen, die durch den Kabelmantel fließen und so die Übertragungskapazität des Kabels verringern und zusätzliche Wärme generieren. Die Raychem Erdungsboxen von TE Connectivity gewährleisten eine zuverlässige Funktion mit einem Gehäuse aus Edelstahl. Das Gehäuse ist auf Wasser- und Staubdichtigkeit typgeprüft, um die Anforderungen des Schutzgrads IP68 für Installationen unter der Erde zu erfüllen. Für andere Anwendungen, z. B. Installationen im Innenbereich, stehen Erdungsboxen mit einer geringeren Schutzklasse zur Verfügung. Die Konstruktionen erfüllen unterschiedliche elektrische Anforderungen für verschiedene Spannungsklassen. Der Deckel der Erdungsbox lässt sich mit einem Standard-Sicherheitsriegelschloss verriegeln. Die Erdungsbox kann optional mit Mantelspannungsbegrenzern SVL geliefert werden. Diese bestehen aus Zinkoxid und erfüllen die Anforderungen von IEC 60099-4. Erdungsboxen mit SVLs sind für verschiedene Spannungsklassen erhältlich und bieten einen aktiven Überspannungsschutz, der direkt zu einer erhöhten Zuverlässigkeit Ihrer Anlage beiträgt.

Wichtige Eigenschaften

  • Verschiedene Designs erhältlich
  • Edelstahlgehäuse
  • Verschiedene Schutzgrade (mechanisch) bis IP68
  • Elektrisch und mechanisch typgeprüft
  • Mit oder ohne Überspannungsableitern
  • Mit oder ohne entfernbare Verbindungen
  • Für konzentrische oder Einzelkabel
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Kabelanschluss  Klemmring, Pressverbinder, Schraubverbinder

Weitere

  • Produktverfügbarkeit  ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Ausgleichsleitungstyp  Einadrig, Konzentrisch (Koaxial)

  • Schutzklasse  IP56, IP66, IP68, Keine Klasse

  • Anwendung  Erdverlegung, Keine Erdverlegung

  • Stoßspannungsfestigkeit (kV) 125

  • Material  Edelstahl

  • Mantelspannungsbegrenzung  1 bis 10 kV

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.