Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der HS1101LF Sensor für relative Feuchte bietet ein kompaktes Design für OEM-Anwendungen. Dieser Sensoren für relative Feuchte basiert auf einer einzigartigen kapazitiven Zelle und ist für hochvolumige, kostensensible Anwendungen wie Büroautomatisierung, Fahrzeugkabinen, Luftsteuerung, Haushaltsgeräte und industrielle Prozesssteuerungssysteme ausgelegt. Außerdem eignet er sich für Anwendungen, die eine Feuchtigkeitskompensation erfordern.

Vorteile

  • Bleifreie Komponenten
  • Hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität 
  • Patentierte Festpolymerstruktur 
  • Geeignet für Schaltkreise mit linearem Spannungs- oder Frequenzausgang 
  • Schnelle Reaktionszeit und sehr niedriger Temperaturkoeffizient 
  • Unter Bezugsbedingungen ohne Kalibrierung vollständig austauschbar
  • Sofortige Entsättigung nach langen Sättigungsphasen 
  • Geeignet für automatisierte Montageverfahren, einschließlich bleifreiem Wellenlöten und Reflow-Verfahren (1) 
  • Individuelle Beschriftung zur Einhaltung der strengen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit 
  • Das Bauteil kann mit destilliertem Wasser abgewaschen werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  RHS

  • Sensortyp  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Höchstwert) (V) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebsbereich Feuchtigkeit (%RH) 0 – 100

  • Betriebstemperaturbereich  -60 – 140 °C [ -76 – 284 °F ]

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.