Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der auf dem robusten MEAS FRANCE-Feuchtigkeitssensor basierende H2TD3680 ist ein spezieller Feuchtigkeits- und Temperatur-Plug&Play-Messumformer für Beschlagschutzanwendungen in LKWs, die zuverlässige und genaue Messungen erfordern.  Der H2TD3680 ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Produktvolumen ausgelegt.  

Vorteile

  • Erwiesene Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität
  • Zuverlässigkeit auch nach mehrfachem Kondensieren
  • Kombisensor (relative Feuchte, Luft und Windschutzscheibentemperatur) 
  • Ausgelegt für hohe relative Feuchte und Umgebungen mit hohen Temperaturen 
  • Digitale Ausgänge gemäß LIN-Protokoll J2602 
  • Robuster Sensor für die Automobilindustrie
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit 
  • Optionale, anpassbare Abdeckung 
  • Integrierte Taupunktberechnung 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  RHT

  • Sensortyp  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Supply Voltage (Peak) (V) 12

  • Current Consumption (mA) 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Humidity Operating Range (%RH) 0 – 100

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.