Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der HM1500LF basiert auf dem kapazitiven Feuchtigkeitssensor HS1 und ist ein spezieller Feuchtigkeitsmessumformer für OEM-Anwendungen, die zuverlässige und genaue Messungen erfordern.  Über die linearen Spannungsausgänge des Moduls ist eine direkte Schnittstelle mit einem Mikrocontroller möglich.  Dieser Feuchtigkeitssensor bietet hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität.  Dank seiner Konstruktion kann er im Rahmen von OEM-Standardanwendungen in Wasser getaucht werden.  

Vorteile

  • Kleines Produkt
  • Produkt frei von Blei, Cr(6+), Cd und Hg
  • Feuchtigkeit bei einer relativen Feuchte von 55 % innerhalb von +/-2 % kalibriert
  • Typische Leistung von 1 bis 3,6 Volt DC bei relativer Feuchte von 100 % und 5-V-DC-Versorgung
  • Ratiometrisch zur Spannungsversorgung von 4,75 V DC bis 5 V DC 
  • Patentierte Festpolymerstruktur
  • Vollständige Austauschbarkeit 
  • Hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität
  •  Unempfindlich gegenüber Eindringen von Wasser 
  • Sehr geringe Temperaturabhängigkeit 
  • Geeignet für eine Versorgungsspannung von 3 bis 10 V DC 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  RH-Modul

  • Sensortyp  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung (Höchstwert) (VDC) 10

  • Nennleistung bei 55 % RH (bei 5 V DC) (V) 2.48

  • Stromverbrauch (mA) 1.4

  • Ausgangsimpedanz (Ω) 70

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]

  • Messbereich Feuchtigkeit (%RH) 0 – 100

  • Genauigkeit (%RH) ±3

  • Temperaturkoeffizient (%RH/°C) - .05

  • Empfindlichkeit (mV/%RH) 26

Weitere

  • Reaktionszeit (seconds) 10

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.