Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der auf einer patentierten Stimmgabeltechnologie basierende Sensor überwacht den direkten und den dynamischen Zusammenhang zwischen mehreren physikalischen Eigenschaften, um die Qualität, den Zustand und den Verunreinigungsgrad von Flüssigkeiten wie Motoröl, Kraftstoff, Getriebe- und Bremsflüssigkeit, Hydraulik- und Getriebeöle, Kälte- und Lösungsmittel zu bestimmen.  Die Fähigkeit zur Durchführung einer multiparametrischen Analyse verbessert die Algorithmen für die Charakterisierung der Flüssigkeit. Der Fluid Property Sensor ermöglicht die In-line-Überwachung von Flüssigkeiten in den unterschiedlichsten OEM- und Aftermarket-Installationen wie Flüssigkeitsreservoirs, Prozesslinien und druckbeaufschlagte Kreise mit hohem Volumenstrom (z. B. Motorölleitungen) und für Anwendungen wie Lastkraftwagen und Baustellenfahrzeuge, Klimaanlagenkompressoren, Industrieanlagen und Turbinen. Ein universelles digitales CAN J1939-konformes Protokoll ermöglicht den problemlosen Anschluss an einen übergeordneten Host-Controller. Ein einfacher 4-poliger Stecker ermöglicht kostengünstige Montageoptionen.  

VORTEILE

  • Robuste Konstruktion für Umgebungen mit hohem Druck und hohem Volumenstrom
  • Proprietäre korrosions- und kontaminationsbeständige Beschichtung für in Kontakt mit der Flüssigkeit kommende Teile
  • Integrierter Mikroprozessor für Echtzeit-Datenanalyse bei 12 bis 24 Volt Versorgungsspannung
  • Hohe Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität

ANWENDUNGEN

  • Lastkraftwagen und Baustellenfahrzeuge
  • Klimaanlagen
  • Kompressoren
  • Industrieanlagen
  • Turbinen

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsbereich  Dichte von .65 bis 1.5 g/ccm, Dielektrisch von 1.0 bis 6.0, Viskosität von .5 bis 50 mPa-s

Weitere

  • Produkttyp  Engine Oil Quality Sensors

  • Betriebstemperatur °F  -40 – 302

  • Betriebstemperatur °C  -40 – 150

  • Paket  Fully Integrated, Stand-Alone Module Combines Sensor & Processing Electronics For In-Situ Monitoring

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.