Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kraftmesszelle – Sensortyp
Miniatur-Kraftmesszellen
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Newton)
5000 – 10000
-
Endbereich (lbf)
1000 – 2000
-
Versorgungsspannung (VDC)
10, 10 – 30
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-55 – 175, -40 – 85
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-67 – 347, -40 – 185
-
Accuracy (% of FS)
±.5
Betrieb/Anwendung
-
Output Signal Type
±1 mV/V, ±2 V
Weitere
-
Kraftrichtung
Kompression, Zugkraft
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-FLS0030