Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Aufgrund ihres mechanischen Designs ist die FN3060 besonders langlebig.  Sie misst Zugkraft und Druck in den Standardbereichen von 0 bis 250 bis 0 bis 2500 N.

Für hohe Ausgangsleistungen ist ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich. Alle Sensoren können für Ermüdungsprüfungen für einen höheren Temperaturbereich ausgerüstet werden.

Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Vorteile

  • S-Beam Messzelle
  • Für Anwendungen mit Dauerbeanspruchung ausgelegt
  • Bereiche von 250 bis 2500 N
  • Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
  • Integrierter Verstärker optional
  • Hohe Steifigkeit
  • Zugkraft und Kompression
  • Genauigkeit: 0,1 % F.S.
  • Hoher Ausgangspegel mit integriertem Verstärker
  • IP 64-Geschützt

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 250 – 2500

  • Endbereich (lbf) 50 – 500

  • Versorgungsspannung (VDC) 10, 10 – 30, ±15

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Schutzindex  IP64

  • Genauigkeit (% of FS) ±.1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.