Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Wenn kompaktes Design und herausragende Stabilität gefragt sind, ist die ELHM-Messzelle die richtige Sensorlösung für Ihre Anwendung.  Die ELHM verfügt entweder über metrische oder SAE-Gewinde für Zug- und Druckanwendungen. 

Die ELHM sollte unbedingt isoliert von der Achslast platziert werden.  Die ELHM verfügt über ein Poisson-Säulendesign, das einen niedrigen Eingangsauslenkungsbereich und herausragende Stabilität bei langfristigen Messungen bietet. Die insbesondere auf eine hohe Nullpunktstabilität ausgelegte ELFM verfügt bei Null- bis Volllast in der Regel über eine Zykluslebenserwartung von 1 x 106 0-FS-Zyklen. 

Die ELHM kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher Optionen konfiguriert werden, um das Instrument genau auf Ihre Anwendung abzustimmen: Wählen Sie aus verschiedenen kompensierten Standardtemperaturbereichen, Eingangsspannungen und Leitungslängen aus, oder legen Sie ganz spezielle Kombinationen dieser Optionen fest.

Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben.

Vorteile

  • Druck oder Zug/Druck
  • Bereich von 2,5 kN bis 50 kN
  • Metallfolien-Dehnungsmessstreifen für hohe Stabilität
  • Ausführung für Druck bei geringer Masse oder Zug/Druck mit Bolzen
  • FSO-Empfindlichkeit: 2 mV/V
  • Rauscharm
  • Hohe Zuverlässigkeit

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 2500 – 50000

  • Endbereich (lbf) 500 – 10000

  • Versorgungsspannung (VDC) 5

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  2 mV/V

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur -50 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Schutzindex  IP50

  • Genauigkeit (% of FS) ±.3

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Produktspezifikationen

Handbuch/Benutzeranleitung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.