Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Messzellen der ELAF Serie basieren auf mikrobearbeiteten piezoresistiven Dehnungsmessstreifen, die mittels Hochtemperaturglas mit einem Edelstahlhochleistungsbiegeelement für die Kraftmessung verschmolzen sind.  Diese Technik macht die alterungsanfälligen organischen Epoxide herkömmlicher Messzellendesigns überflüssig und bietet eine hervorragende, dauerhafte Stabilität hinsichtlich Spanne und Nullposition. Diese belastungsarme Technik basiert auf Dehnungsmessstreifen mit k-Faktoren über 100, grundsätzlich unbeschränkter Lebensdauer, überragender Auflösung, außerordentlicher Überlastungstoleranz (ohne Notwendigkeit von Anschlägen) und einem hohen Ausgangspegel von 0,5 bis 4,5 V bzw. einem 20-mV/V-Brückenausgang. Die Sensoren der ELAF Serie sind die Lösung für Ihre Test- und Messanwendungen. Von den ultrakompakten Designs der Formatfaktoren B0 und T1 mit 12,5 mm Durchmesser bis hin zu den B2-Ausführungen mit hohem Messbereich und 32 mm Durchmesser bieten die ELAF Sensoren außergewöhnliche Flexibilität und überlegene Leistung. 

Vorteile

  • Geringe Kosten
  • Hoher Ausgangspegel (Option)
  • Kleines Design mit flachem Profil
  • Rauscharm
  • Robust: Hohe Überlastbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringe Ablenkung
  • Geringe Versatz-Empfindlichkeit

Anwendungen

  • Bühnentechnik
  • Montagekräfte
  • Wiegeaufgaben
  • Werkzeugkräfte
  • Schubmessungen
  • Wiegeaufgaben (Schüttgutt)
  • Aktoren in Roboteranwendungen
  • Produktprüfungstests
  • Werkstoffprüfung
  • Windenlast

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen, OEM-Kompressions-Kraftmesszellen, Zugkraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 10000, 0 – 125, 0 – 1250, 0 – 25, 0 – 250, 0 – 2500, 0 – 50, 0 – 500, 0 – 5000

  • Endbereich (lbf) 0 – 10, 0 – 100, 0 – 1000, 0 – 125, 0 – 2000, 0 – 25, 0 – 250, 0 – 50, 0 – 500, 25

  • Versorgungsspannung (VDC) 5, 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Accuracy (% of FS) ±.25

Betrieb/Anwendung

  • Output Signal Type  .5 – 4.5 V, 20 mV/V, ±20 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Nullpunktverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.03

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±.03

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten