Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der geschirme, schraubbare ELBC-Winkelstecker besteht aus hochmodifiziertem EPDM-Kautschuk. Er ist vollständig geschirmt und tauchfest und eignet sich daher sowohl für Montagen im Innenraum als auch für Außenanwendungen. Um verschiedensten Anwendungsbereichen gerecht zu werden, umfasst die Konstruktion einen Körper und fünf Spannkegel, um Querschnitte von 25 mm² bis zu 500 mm² abzudecken. Durch die kompakte Bauweise wird im Klemmkasten weniger Platz benötigt.

ELBC Winkelstecker sind mit einem kapazitiven Testpunkt ausgestattet, um zu bestimmen, ob der Stromkreis unter Spannung steht. Dieser Testpunkt wird durch eine leitfähige Kappe geschützt. ELBC Kabelanschlüsse sind zur Verwendung mit mechanischen und Presskabelschuhen kompatibel, die separat bestellt werden können. Das vorgefertigte Design des Anschlusses optimiert den Kontaktwiderstand zwischen dem Steckverbinder und dem Leiter.

Die Montage ist benutzerfreundlich und erfordert lediglich einen Standard-Stecksockelschlüssel und keinen weiteren Platz. Er lässt sich ganz einfach mit der Durchführung und der Abzweigung verbinden, die EN 50180/50181 DIN 47636 entsprechen. Zubehör wie Teststäbe, Erdungsstecker und frontseitige Klemmen sind zur Verwendung mit dem Produktsortiment an geschirmten RSTI und ELBC Kabelanschlüssen von TE kompatibel.

Wichtige Eigenschaften

  • Diese Abschirmung ist dauerhaft mit der EPDM Isolierung verklebt, die das Verbindungssystem vor versehentlichem Kontakt schützt.
  • Durch das einzigartige Design sind sie vollständig abgeschirmt und tauchfest, wenn sie auf die richtige Durchführung bzw. den richtigen Stecker abgestimmt sind.
  • Das kompakte Design unterstützt die Verwendung doppelter „T“-Verbindungen (gestapelte oder Inline-Muffen) in Kabelschränken
  • Der breite Anwendungsbereich deckt Kabelquerschnitte von 35 mm² bis 400 mm² ab.
  • Leicht zugänglicher rückseitiger Verschluss mit einem kapazitiven Prüfpunkt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lösbare Anschlüsse – Technologie  Lösbarer Kabelstecker

  • Lösbare Anschlüsse – Steckverbindertyp  Crimpverbindung, Mechanische Eigenschaften

  • Durchführungstyp  630A, 800A

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferband

  • Isolation  Polymerisch

  • Geschirmt  Geschirmt, Ja

  • Produktfamilie  ELBC

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Lösbare Anschlüsse – Spannungsklasse (kV) ≤ 17.5, ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Lösbare Anschlüsse – Leitermaterial  Aluminium/Kupfer, Kupfer

Abmessungen

  • Lösbare Anschlüsse – Leiterdurchmesser (mm) 5.2 – 6.5, 5.2 – 8.6, 6.1 – 10.2, 6.1 – 7.5, 7.2 – 8.6, 8.7 – 10.2, 8.7 – 12, 10.3 – 12, 10.3 – 13.5, 11.3 – 13.5, 11.6 – 13.5, 11.6 – 16.8, 12.9 – 15, 12.9 – 19.2, 14.5 – 16.8, 16.7 – 19.2, 16.7 – 21.6, 18.8 – 21.6, 18.8 – 24.6, 21.2 – 24.6, 24 – 27.6

  • Lösbare Anschlüsse – Isolierungsdurchmesser (mm) 13,2 – 17,5, 15,6 – 19,5, 15.5 – 19, 18 – 23, 18,6 – 24,8, 22 – 27, 22,8 – 28,5, 26 – 32, 27,4 – 34,6, 31 – 37, 31,2 – 38,3

  • Querschnittsbereich (mm²) 25, 25 – 50, 35, 35 – 70, 50, 70, 70 – 95, 95, 95 – 120, 120, 120 – 185, 150, 150 – 240, 185, 240, 240 – 300, 300, 300 – 400, 400, 500

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen"  Ja, Nein

  • Emissionsfrei  Ja

  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission  Ja, Nein

  • Applikationstyp  Bogenstück-Steckverbinder mit Prüfpunkt, T-Anschluss

Industriestandards

Produktverfügbarkeit

  • Lösbare Anschlüsse – Produktverfügbarkeit  ASIEN

Weitere

  • Installationsanweisung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ELBC-810-824

Literatur