Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser sitzt auf einem Keramiksubstrat mit einer mit Epoxid abgedichteten Keramikabdeckung und ist für die Klebemontage ausgelegt.  Der Beschleunigungsmesser ist für Bereiche von ±2 g bis ±100 g verfügbar und bietet einen flachen Frequenzgang bis mindestens 1500 Hz. Der MEMS-Siliziumsensor ist gasgedämpft und verfügt als Schutz vor hoher Stoßbelastung über Überlastanschläge.

Vorteile

  • Piezoresistiver MEMS 
  • DC-Ansprechen, gasgedämpft 
  • Geeignet für die Leiterplattenmontage 
  • Integrierte Temperaturkompensation
  • Klebemontage
  • Nichtlinearität ±1,0 %
  • Temperaturkompensation von 0 °C bis +50 °C
  • Integrierte Überlastanschläge
  • Geringer Stromverbrauch

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensortyp  Eingebettete DC-Ansprech-Beschleunigungsmesser

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±2

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.06

  • Erregerspannung (VDC) 2.7 – 12

Signalmerkmale

  • Frequenzgang (Hz) 0-150 bis 0-1300

Sonstige Eigenschaften

  • Anzahl der Achsen  1

  • Gewicht (g) 3.1

  • Material  Keramik

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagetyp  Klebemittel

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Weitere

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 2 – 100

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 10, 100, 2, 20, 5, 50

  • Empfindlichkeitsbereich (mV/g) .3 – 12

  • Empfindlichkeit (mV/g) .3, .6, 1.5, 3, 6, 12

  • Nichtlinearität (%FSO) ±1

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.