Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Kaltschrumpfmuffen CSJA-JCN der Marke Raychem von TE sind eine Komplettlösung. Sie bringen die konzentrischen Neutralleiter des Kabels außerhalb der Muffe und verbinden sie an einem einzigen Punkt, um sicherzustellen, dass die volle Neutral-Strombelastbarkeit erhalten bleibt. Der Muffenkörper besteht aus Silikongummi, das eine hohe Isolationsfestigkeit, eine hohe Zugfestigkeit, eine niedrige Zugverformung und eine gute Rückverformung bei niedriger Temperatur bietet. Diese Kaltschrumpfmuffen verfügen über eine integrierte Feldsteuerung, die von fabrikgeformten Spannkegeln und einem Faradayschen Käfig optimiert wird. Sie können mit mechanischen und Pressverbindern verwendet werden. Darüber hinaus sind keine Füllmastix zur Entspannung erforderlich. Jeder Silikon-Muffenkörper wurde im Werk getestet, um AC-Stehspannung und eine Teilentladung gemäß IEEE 404 zu umfassen.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Vorexpandierter EPDM-Aufschiebeschlauch und eine integrierte, neutrale Schicht
  • Kompaktes Design: Gesamtlänge des Muffenkörpers am Stützsystem von 35,56 cm bis 48,26 cm
  • Vorexpandierter einteiliger Muffenkörper aus Silikonkautschuk mit hoher mechanischer Dehnungsfähigkeit für unterschiedlichste Anwendungen
  • Ergonomisch geformtes Spiralstützsystem für eine einfache Montage
Leiste
Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was sind die Hauptanwendungen der Kaltschrumpfmuffe CSJA-JCN der Produktreihe Raychem von TE?

Antwort: Unser Kaltschrumpfmuffe CSJA-JCN der Produktreihe Raychem ist ein einadrige Muffe für ummantelte, konzentrische, neutrale Kabeln in unterirdischen Anwendungen.

 

Frage: Mit welchem Kabelleitertyp kann ich die Kaltschrumpfmuffe CSJA-JCN verwenden?

Antwort: Diese Muffen können mit Aluminium- oder Kupfer-Litzenleitern sowie kompakten, komprimierten oder festen Rundleitern verwendet werden.

 

Frage: Woraus bestehen Kaltschrumpfmuffen für JCN-Kabel? 

Antwort: Der Muffenkörper besteht aus flüssigem Silikonkautschuk (LSR), das eine hohe Isolationsfestigkeit, eine hohe Zugfestigkeit, eine niedrige Zugverformung und eine hervorragende Rückverformung bei niedriger Temperatur bietet. Er ist mit einer integrierten Feldsteuerung ausgestattet, die von fabrikgeformten Spannkegeln und einem Faradayschen Käfig optimiert wird.

 

Frage: Welchen Spannungsbereich decken Kaltschrumpfmuffen für JCN-Kabel ab?

Antwort: Diese Muffen sind nach CENELEC HD 629.1 bis zu 42 kV und entsprechend IEEE 404 bis zu 35 kV qualifiziert.

 

Frage: Kann ich Pressverbinder mit den Kaltschrumpfmuffen für JCN-Kabel verwenden?

Antwort: Ja, sowohl Schraub- als auch Pressverbinder können mit unseren Raychem Kaltschrumpfmuffen für JCN-Kabel verwendet werden.

 

Frage: Mit welchen Standards sind Kaltschrumpfmuffen für JCN-Kabel konform?

Antwort: Diese Muffen sind durch CENELEC HD 629.1 qualifiziert und auf IEEE 404 getestet.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Silikon

  • Mechanischer Kabelschuh enthalten (Abschirmung)  Nein

  • Kleberbeschichtung  Nein

  • Muffen und Kabelverbindungen – Technologie  Kaltschrumpf, Kaltschrumpfprodukt

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe

  • Isolation  Silikonkautschuk

  • Ausführung der Kabelabschirmung  JCN

  • Mechanische Verbinder enthalten  Ja, Nein

  • Produktfamilie  CSJA

  • Presskabelschuh enthalten (Leiter)  Nein

  • Mechanischer Kabelschuh enthalten (Leiter)  Nein

  • Kabeldichtung  Mastix

  • Bauelementdesign  Kaltschrumpf

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Lagerungszeit  2 Jahre

  • Anschlussart  Mechanische Eigenschaften

  • Presskabelschuh enthalten (Abschirmung)  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 28, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Farbe  Schwarz

  • Unterteilungsausrichtung  Horizontal/Vertikal

  • Außenisolierung  Rohr

Abmessungen

  • Anwendungsdurchmesser (max) (mm) 30.5, 35.6, 37.8, 40, 52, 60

  • Anwendungsdurchmesser (max) (in) 1.2, 1.4, 1.49, 1.58, 2.05, 2.36

  • Anwendungsdurchmesser (min.) (mm) 17.5, 22.1, 26.2, 32.5, 34.5, 41.4

  • Anwendungsdurchmesser (min.) (in) .69, .87, 1.03, 1.28, 1.36, 1.63

  • Länge (installiert) (mm) 737, 838, 939

  • Länge (installiert) (in) 29, 33, 37

  • Leiterbereich (Hauptleitung) (AWG) 1250, 1500, 750 – 1000

  • Querschnittsbereich (AWG/kcmil) 1 – 350, 1 – 500, 1/0 – 350, 1000 – 1250, 2 – 3/0, 2 – 350, 2/0 – 350, 350 – 1000, 350 – 750, 4/0 – 500, 4/0 – 750, 500 – 1250, 750 – 1000, 750 – 1250

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (mm) 17.5 – 30.5, 22.1 – 35.6, 26.2 – 37.8, 26.2 – 40, 32.5 – 52, 34.5 – 52, 41.4 – 60

  • Muffen und Kabelverbindungen – Isolierungsdurchmesser (in) .69 – 1.2, .87 – 1.4, 1.03 – 1.49, 1.03 – 1.58, 1.28 – 2.05, 1.36 – 2.05, 1.63 – 2.36

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (mm) 7.41 – 11.93, 7.41 – 25.34, 8.43 – 20.65, 8.43 – 25.34, 9.5 – 17.3, 10.61 – 17.3, 13.41 – 20.65, 13.41 – 25.34, 17.3 – 25.34, 17.3 – 29.3, 20,6 – 29,2, 20.65 – 32.74, 23. – 31,7, 25.34 – 29.3, 25.34 – 32.74, 25.4 – 32.74, 29.3 – 32.74, 30,9 – 35,3

  • Muffen und Kabelverbindungen – Leiterdurchmesser (in) 0,813 – 1,152, .292 – .47, .292 – .681, .332 – .681, .332 – .813, .373 – .681, .418 – .681, .528 – .813, .528 – .998, .681 – .998, .681 – 1.152, .813 – 1.289, .998 – 1.152, .998 – 1.289, 1,06 – 1,251, 1,217 – 1,39, 1.152 – 1.289

  • Kabelmantel Außendurchmesser (mm) 38.1, 45.72, 52.07, 66.04

  • Kabelmantel Außendurchmesser (in) 1.5, 1.8, 2.05, 2.6

Betrieb/Anwendung

  • Muffen und Kabelverbindungen – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Designanforderung  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Muffen und Kabelverbindungen – Produktverfügbarkeit  NORD- UND SÜDAMERIKA

  • Mindestbestellmenge  1, 2, 3, 5, 7

Verpackungsmerkmale

  • Standardpack  1, 2, 3, 5

  • Mindestverpackungseinheit  1

  • Verpackungsmethode  Pappkarton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Stromkabel

  • Installationsanweisung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJA-JCN

Literatur