Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Z115 in Standardausführung kann auf einfache Weise an spezielle Anforderungen angepasst werden. Es können Schaltkreise für einen regulierten Ausgang hinzugefügt werden.  Designs mit und ohne Abdeckungen sind verfügbar und können als kompatible Ersatzprodukte für Strombaugruppen entwickelt werden. Sie ermöglichen Montagen, elektrische Verbindungen und Lebensdauertests nach Kundenspezifikation. Es sind bereits Mengen von nur 100 Einheiten erhältlich. 

Vorteile

  • Bereiche: 0-100 bis 0-1.000 mm 
  • Kompaktes Design mit offenem Raster für OEM-Anwendungen 
  • Kundenspezifisches Design 
  • Mindestbestellmenge 100 Einheiten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  OEM-Serie

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Verwendungsbedingungen

  • Operating Temperature (Grad °C) (°F) -40 – 200

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 93

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (mm) Kontinuierlich Analog

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

  • Zulassungen für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Volle Wegbereiche  50.8 – 1016 mm [ 2 – 40 in ]

  • Genauigkeit (% of FS) .25

  • Wiederholbarkeit (% of FS) .02

  • Wertgeberantrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Daten sorgfältig den Haftungsausschluss.
Mit der Nutzung dieser Daten bestätigen Sie Ihre Zustimmung zu den im Folgenden aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zustimmen, klicken Sie bitte auf den Link „Ich stimme nicht zu“.

Haftungsausschluss:
Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verwendung bereitgestellt, sie verbleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE"). Obwohl TE angemessene Anstrengungen unternommen hat, deren Genauigkeit sicherzustellen, gewährleistet TE weder Fehlerfreiheit, noch übernehmen wir jegliche andere Vertretung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Vollständigkeit, Genauigkeit oder Aktualität der Daten. In vielen Fällen wurden die CAD-Daten vereinfacht und proprietäre Daten entfernt, um die wichtigen geometrischen Schnittstellendetails für die Verwendung durch die Kunden beizubehalten. TE weist ausdrücklich jegliche implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieser Daten zurück, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf stillschweigende Gewährleistungen der Gebrauchstauglichkeit oder Marktgängigkeit.