Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Mit Hubbereichen von 6.350 und 10.000 mm ist der SK1 Spannungsteiler IP67 Seilzuglängengeber die perfekte Lösung für Anwendungen von mobilen Baumaschinen bis zu hydraulischen Hubtischen.
Seilzug-Positionssensorprodukttyp:SG-Serie, Seilzuglängengeber nach IP67
Ausgangssignal:Spannungsteiler (Potenziometrisch)
Seilzug-Positionssensorgenauigkeit(% of FS):.35
Wiederholbarkeit(% of FS):.02
Auflösung(mm):Kontinuierlich Analog
Übersicht
Der SK1 Seilzuglängengeber mit Spannungsteiler ist die perfekte Lösung für Anwendungen von mobilen Baumaschinen bis hin zu hydraulischen Hubtischen.
Dieser SK1 Seilzuglängengeber mit Spannungsteiler steht in Hubbereichen von 6.350 und 10.000 mm zur Verfügung und bietet eine überragende Bedienungsfreundlichkeit, ein kompaktes Design und eine hohe Anwendungsflexibilität. Möchten Sie ihn kopfüber installieren? Drehen Sie einfach die rostfreie Montagehalterung in die gewünschte Position. Soll der elektrische Steckverbinder in eine andere Richtung zeigen? Drehen Sie einfach die rückseitige Abdeckung, bis der Steckverbinder in die gewünschte Richtung zeigt. Der SK1 Seilzuglängengeber umfasst ein hochpräzises Kunststoff-Hybrid-Potenziometer mit hohem Zyklus und ein äußerst beständiges federbelastetes Messseil aus Edelstahl, um ein präzises und zuverlässiges Spannungsteiler-Positionsrückmeldesignal über den gesamten Hubweg zu liefern. Dank seines günstigen Preises ist dieses Modell die perfekte Lösung für Einzelstückkunden und OEM-Kunden gleichermaßen.