Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Seilzug-Positionssensorprodukttyp  Klassische Seilzuglängengeber-Serie

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  Inkrementeller Wertgeber

Sonstige Eigenschaften

  • Seilzug-Positionssensorgehäusematerial  Aluminium

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -17.7 – 71.1 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (mm) 25 – 1250

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Volle Wegbereiche (mm) 1270 – 1270, 625 – 625

  • Volle Wegbereiche (in) 24.6 – 24.6, 50 – 50

  • Seilzug-Positionssensorgenauigkeit (% of FS) .2, .25

  • Wiederholbarkeit (% of FS) .02, .05

  • Wertgeberantrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0055

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten