Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der PT9CN ist für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt, die vollständige Hubbereiche von bis zu 4.300 cm erfordern. Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung lässt sich der PT9CN innerhalb von Minuten installieren, indem das Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. Eine exakt parallele Ausrichtung ist nicht erforderlich. 

Vorteile

  • Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 4.300 cm 
  • Optionale Hubbereiche: 0-1.524 bis 0-4.300 cm 
  • Schutz gemäß IP68/NEMA 6 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  PT9ext, Serien für raue Umgebungen

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  CAN

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Verwendungsbedingungen

  • Operating Temperature (Grad °C) (°F) -40 – 200

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 93

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (mm) 16 Bit

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68

  • Zulassungen für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Volle Wegbereiche  15240 – 43180 mm [ 600 – 1700 in ]

  • Genauigkeit (% of FS) .1

  • Wiederholbarkeit (% of FS) .02

  • Wertgeberantrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Vollständig aus Kunststoff

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.