Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Seilzug-Positionssensorprodukttyp:PT9, Serien für raue Umgebungen
Volle Wegbereiche(mm):1905 – 13970
Ausgangssignal:CAN
Seilzug-Positionssensorgenauigkeit(% of FS):.1
Wiederholbarkeit(% of FS):.02
Übersicht
Der NEMA 9 Seilzuglängengeber PT9CN überträgt eine lineare Positionsrückmeldung über die CANbus SAE J1939 Schnittstelle.
Der Seilzuglängengeber PT9CN ist für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt, die vollständige Hubbereiche von bis zu 1.400 cm erfordern. Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung lässt sich der PT9CN innerhalb von Minuten installieren, indem das Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. Eine exakt parallele Ausrichtung ist nicht erforderlich.
Vorteile
Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 1.400 cm
Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl
IP67
NEMA 6-Schutz
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Seilzug-Positionssensorprodukttyp PT9, Serien für raue Umgebungen