Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Übersicht

Als Rohdaten sendet der PT5232 16-Bit-Positionszahlen von 0000 bis FFFF (hex.).  Zudem kann dieses Gerät so eingestellt werden, dass Daten fortlaufend oder nur auf Abfrage gesendet werden.

Da es sich beim integrierten Positionsmesselement um ein Präzisionspotenziometer handelt, kann sich dieser Messumformer auch bei Leistungsverlusten die aktuelle Position genau merken und muss nicht auf eine „Startposition“ zurückgesetzt werden.

Vorteile

  • Kommunikation  Absoluter linearer Weg bis 6.350 mm 
  • Gehärtetes eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Hochzyklusanwendungen 
  • IP67
  • NEMA 6-Schutz 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produkttyp  PT5, Industrieserien

Signalmerkmale

  • Ausgangssignal  RS232

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Verwendungsbedingungen

  • Operating Temperature (Grad °C) (°F) -40 – 200

  • Betriebstemperatur (°C) -40 – 93

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (mm) 16 Bit

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Zulassungen für Gefahrenbereiche  Nein

Weitere

  • Volle Wegbereiche  254 – 6350 mm [ 10 – 250 in ]

  • Genauigkeit (% of FS) .18

  • Wiederholbarkeit (% of FS) .02

  • Wertgeberantrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Vollständig aus Kunststoff

Literatur

Katalogseiten/Datenblätter

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie diese Daten verwenden. Mit der Nutzung dieser Daten erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, klicken Sie bitte auf den Link Ich stimme nicht zu.

Haftungsausschluss:

Diese Informationen wurden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt, bleiben jedoch alleiniges Eigentum der TE Connectivity Corporation ("TE") oder SnapEDA, Inc. oder Ultra Librarian/EMA Design Automation, Inc. (zusammenfassend "Gesellschaft"). Obwohl das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternommen hat, um die Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung, Gewährleistung oder Garantie, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. In vielen Fällen wurden CAD-Daten vereinfacht  und proprietäre Daten entfernt, während die von den Kunden verwendeten kritischen geometrischen Schnittstellendetails beibehalten wurden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich alle stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.